Publique sus productos
PISA - High power spotlight
Metalmek

PISA - High power spotlight

Traducido por Google,
Foco de alta potencia
Especificaciones
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 32° • Very wide flood / 46° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPISA
  • Familia de productoSPOTLIGHTS
  • Grupo de productosMETALMEK INDOOR
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)108
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)0.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL