Publique sus productos
TILE D_OP - Square line light
Metalmek

TILE D_OP - Square line light

Traducido por Google,
Luz de línea cuadrada
Especificaciones
  • Mountings: • Surface mounted fitting • Suspended fitting Light emission: • ​direct • ​symmetric Body: Extruded aluminium Optical device: Opal polycarbonate diffuser Light source: CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTILE-D-9737
  • Familia de productoTILE
  • Grupo de productosARCHITECTURAL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)69
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL