Publique sus productos
Hipertec Roof sandwich panel
Hipertec Roof sandwich panel
Hipertec Roof sandwich panel
Hipertec Roof sandwich panel
Hipertec Roof sandwich panel
Hipertec Roof sandwich panel
    Metecno

    Hipertec Roof sandwich panel

    Traducido por Google,
    Este panel sándwich con núcleo aislante incombustible de lana mineral cumple con las altas exigencias actuales de protección contra incendios. De acuerdo con las directrices para la construcción industrial, los materiales aislantes no combustibles son obligatorios, especialmente para edificios de gran superficie y de varias plantas. Para espesores de núcleo de 100 mm y superiores, se puede alcanzar una resistencia al fuego de hasta 90 minutos. Además, los paneles Hipertec® Roof también muestran un comportamiento de aislamiento acústico excepcional. Gracias al alto nivel de calidad del proceso de producción, el encaje de la junta es perfecto y se pueden instalar rápidamente paneles de hasta 25 metros de longitud. Para proteger el núcleo de lana mineral de la humedad, se recomienda un tapajuntas recortado y protector en los aleros. Para obtener información adicional, consulte nuestro manual técnico detallado.
    Especificaciones
    • Core thicknesses: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 16,8 - 32,1 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 1,34 - 4,52 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,705 - 0,217 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,707 - 0,218 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: A2-s1, d0

      Thermal conductivity λ: 0,044 W/mK

      Sound insulation R: 29 - 30 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 15 μm (DU)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahipertec-roof
    • Familia de productoRoof Panel
    • Grupo de productosStone Wool Insulation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioLana de roca
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_84_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 11 17
    • Título OmniClass Exterior Composite Roof Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings