Publique sus productos
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
    Metecno

    G4 sandwich panel

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Este panel sándwich con núcleo de espuma rígida de poliuretano libre de CFC y HCFC altamente termoaislante es el más adecuado para los requisitos actuales de aislamiento térmico y protección contra la humedad. Además de eso, también se puede utilizar como elemento de diseño visual para fachadas. La junta de elemento inclinado con sellado integrado se cierra durante la instalación sin ningún paso de trabajo adicional. Así, una sola operación produce una conexión fiable sin ningún puente térmico. El panel G4® garantiza una velocidad de instalación muy alta y, por lo tanto, es EL producto preferido por muchas empresas de instalación profesional. El gofrado de estuco opcional en la chapa de acero interna reduce el efecto espejo en la superficie. Dependiendo de la aplicación, se recomienda una pendiente de techo mínima de > 5°. Para obtener información adicional, consulte nuestro manual técnico detallado.
    Especificaciones
    • Core thicknesses: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 mm

      Weight: 11,1 - 15,9 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 1,21 - 6,20 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,773 - 0,159 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,798 - 0,160 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: B-s3, d0

      Thermal conductivity λ: 0,024 W/mK

      Sound insulation R: 25 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 15 μm (DU)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciag4
    • Familia de productoRoof Panel
    • Grupo de productosPUR/PIR Insulation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_84_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 11 17
    • Título OmniClass Exterior Composite Roof Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings