Publique sus productos
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
    Metecno

    Metfiber ECO Wall Panel

    3.6 de 5 estrellas3.6(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    El panel Metfiber® Eco Wall con núcleo de lana de vidrio cumple todos los requisitos de los materiales de construcción no combustibles. La lana de vidrio utilizada en este producto consiste en un 80 % de material reciclado, lo que contribuye significativamente al ahorro de recursos naturales y convierte al producto en un material de construcción ecológico. El peso muerto del panel es claramente menor que el de los paneles sándwich convencionales con un núcleo aislante de lana de roca, lo que permite una instalación más fácil y rápida y una reducción de costos, especialmente para paneles más largos. Debido a la gran cantidad de combinaciones con otros paneles de nuestra cartera con núcleo aislante de poliuretano o lana de roca, es posible cumplir con los requisitos de seguridad contra incendios, acústicos y térmicos a la vez sin ningún impacto visual. Por favor, eche un vistazo a nuestro manual técnico detallado para obtener más información.
    Especificaciones
    • Core thicknesses: 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 15,14 - 21,64 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 2,54 - 5,10 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,384 - 0,194 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,390 - 0,195 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: A2-s1, d0

      Thermal conductivity λ: 0,039 W/mK

      Sound insulation R: 31 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciametfiber-eco-wall
    • Familia de productoWall Panel
    • Grupo de productosGlass Wool Insulation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioLana de vidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniClass Composite Wall Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls