Publique sus productos
Superwall HF sandwich panel
Superwall HF sandwich panel
Superwall HF sandwich panel
Superwall HF sandwich panel
Superwall HF sandwich panel
Superwall HF sandwich panel
    Metecno

    Superwall HF sandwich panel

    3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    El panel sándwich Superwall® HF con una chapa exterior de acero microperfilada, un núcleo de lana mineral incombustible y una geometría de junta para fijación oculta es el más adecuado para satisfacer los sofisticados requisitos actuales de fachadas de alta calidad. Los paneles se pueden colocar en posición vertical u horizontal y, según el espesor del aislamiento, pueden alcanzar una resistencia al fuego de hasta 90 minutos. Además, los paneles Superwall® HF muestran un excelente comportamiento de aislamiento acústico. Para edificios expuestos a una fuerte succión de viento, se recomienda la instalación horizontal de un solo vano, de modo que los tornillos de fijación visibles posiblemente necesarios puedan cubrirse con perfiles de pilastra. Debido a la gran cantidad de combinaciones con otros paneles de nuestra cartera con núcleo aislante de poliuretano o lana de vidrio, es posible alcanzar los requisitos de seguridad contra incendios, acústicos y térmicos a la vez sin ningún impacto visual. Por favor, eche un vistazo a nuestro manual técnico detallado para obtener más información.
    Especificaciones
    • Core thicknesses: 80, 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 19,5 - 32,7 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 1,79 - 4,52 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,539 - 0,218 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,566 - 0,222 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: A2-s1, d0

      Thermal conductivity λ: 0,044 W/mK

      Sound insulation R: 30 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasuperwall-hf
    • Familia de productoWall Panel
    • Grupo de productosStone Wool Insulation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioLana de roca
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniClass Composite Wall Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls