Publique sus productos
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
    Metecno

    Metfiber ECO Wall Sound panel

    Traducido por Google,
    Metfiber® Eco Wall Sound con un núcleo de aislamiento de lana de vidrio es LA solución para edificios con altos requisitos de aislamiento acústico y absorción acústica. El diseño de la lámina interna perforada mejora sustancialmente la acústica de la sala. Este sistema (patentado por Metecno) utiliza un material de vellón especial como protección contra goteo entre la lámina interna y el núcleo de lana de vidrio. Además de las excelentes propiedades acústicas, la lana de vidrio utilizada en este producto consiste en un 80 % de material reciclado, lo que contribuye significativamente al ahorro de recursos naturales y convierte al producto en un material de construcción ecológico. Utilizado generalmente como techo o tabique, Metfiber® Eco Wall Sound también se puede utilizar como pared exterior en casos específicos, aunque generalmente no se recomienda aplicar este panel en edificios con calefacción o edificios con mucha humedad. Para obtener información adicional, consulte nuestro manual técnico detallado.
    Especificaciones
    • Core thicknesses: 100, 120, 150, 200, 240 mm

      Weight: 14,7 - 23,1 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 2,54 - 6,12 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,370 - 0,161 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,380 - 0,162 W/m²K (depending on core thickness)

      Thermal conductivity λ: 0,039 W/mK

      Sound insulation R: 34 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciametfiber-eco-wall-sound
    • Familia de productoWall Panel
    • Grupo de productosGlass Wool Insulation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioLana de vidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniClass Composite Wall Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls