Publique sus productos
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
    Metecno

    Superwall ML sandwich panel

    Traducido por Google,
    El panel sándwich Superwall® ML con chapa exterior de acero microperfilada y geometría de junta para fijación oculta es el más adecuado para satisfacer los sofisticados requisitos actuales de fachadas de alta calidad. La conexión resistente al cizallamiento de las láminas de cubierta junto con la resistencia a la compresión del núcleo de aislamiento hace posibles amplios anchos de soporte para la instalación tanto vertical como horizontal. Para edificios expuestos a una gran succión de viento, se recomienda la instalación horizontal de un solo vano, por lo que los tornillos de fijación visibles probablemente necesarios pueden cubrirse con perfiles de pilastra. Opcionalmente, la hoja interna se gofra en estuco para reducir los posibles efectos de espejo en la superficie. Una tira de sellado no desplazable espumada en la junta longitudinal proporciona resistencia a la lluvia torrencial y al viento. Junto con el recubrimiento orgánico de las láminas de acero, esto asegura una protección eficaz contra todo tipo de clima. Para aplicaciones avanzadas, hay disponibles sistemas de recubrimiento adicionales. Por favor, eche un vistazo a nuestro manual técnico detallado para obtener más información.
    Especificaciones
    • Core thicknesses: 60, 80, 100, 120, 150, 160 mm

      Weight: 11,8 - 15,8 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 2,46 - 6,63 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,400 - 0,147 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,442 - 0,150 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: B-s3, d0

      Thermal conductivity λ: 0,024 W/mK

      Sound insulation R: 25 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 15 μm (DU)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasuperwall-ml
    • Familia de productoWall Panel
    • Grupo de productosPUR/PIR Insulation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniClass Composite Wall Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls