Publique sus productos
Panel Sándwich Glamet® FM
Panel Sándwich Glamet® FM
Panel Sándwich Glamet® FM
Panel Sándwich Glamet® FM
Panel Sándwich Glamet® FM
Panel Sándwich Glamet® FM
Panel Sándwich Glamet® FM

    Panel Sándwich Glamet® FM

    Panel metálico para cubiertas y muros de fachada tipo sándwich, con certificación Factory Mutual. Elemento de cubierta para edificaciones industriales, comerciales y residenciales. Cumple con la aprobación 4471 de Factory Mutual.Elemento de fachada, por la rigidez que le aportan las nervaduras. Cumple con las aprobaciones 4880 y 4881 de Factory Mutual.
    Especificaciones
    • Panel metálico para cubiertas y muros de fachada tipo sándwich, inyectado en línea continua con poliisocianurato (PIR) expandido de alta densidad (40 kg/m3) y ambas caras en lámina de acero galvanizada prepintada, con certificación Factory Mutual. Características: Normas Factory Mutual: 4880 - Estándar de aprobación para clasificación de reacción al fuego clase 1, de paneles para la construcción o materiales de uso interior. 4881 - Estándar de aprobación para sistemas de paredes exteriores clase 1. 4471 - Estándar de aprobación para paneles de Techos, clase 1. - Elevada resistencia mecánica que permite una mayor separación entre apoyos. - Óptimo aislamiento térmico y acústico. - Permite omitir la instalación de plafón u otros detalles de acabado. - Excelente acabado interior y exterior. - Ligero.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaglamet-fm-metecno
    • Familia de productoRoof Panel
    • Grupo de productosRoof Panel Insulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-09-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enMéxico
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Número OmniClass23-13 39 11 17
    • Título OmniClass Exterior Composite Roof Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica
    Anguilla
    Argentina
    Antigua y Barbuda
    Bolivia
    Aruba
    Brasil
    Bahamas
    Chile
    Barbados
    Colombia
    Belice
    Ecuador
    Bermudas
    Guayana Francesa
    Canadá
    Guyana
    Caribe Neerlandés
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Costa Rica
    Paraguay
    Cuba
    Perú