Publique sus productos
Panel Sándwich Glamet®
Panel Sándwich Glamet®
Panel Sándwich Glamet®
Panel Sándwich Glamet®
Panel Sándwich Glamet®
Panel Sándwich Glamet®
Panel Sándwich Glamet®

    Panel Sándwich Glamet®

    Panel metálico para cubiertas, tipo sándwich. Utilizado como elemento de cubierta para edificios industriales, comerciales y residenciales
    Especificaciones
    • Panel metálico para cubiertas, tipo sándwich, inyectado en línea continua con poliuretano (PUR) o poliisocianurato (PIR) expandido de alta densidad (40kg/m3) y ambas caras en lámina de acero galvanizado prepintado o aluminio prepintado en cara externa. Características: Elevada resistencia mecánica con posibilidades de mayor separación entre apoyos, Óptimo aislamiento térmico y acústico, Permite suprimir la instalación de plafón, Excelente acabado interior y exterior, Ligera, Versátil en acabados, Diferentes dibujos en cara interna.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaglamet-metecno
    • Familia de productoRoof Panel
    • Grupo de productosRoof Panel Insulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-09-15
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enMéxico
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Número OmniClass23-13 39 11 17
    • Título OmniClass Exterior Composite Roof Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica
    Anguilla
    Argentina
    Antigua y Barbuda
    Bolivia
    Aruba
    Brasil
    Bahamas
    Chile
    Barbados
    Colombia
    Belice
    Ecuador
    Bermudas
    Guayana Francesa
    Canadá
    Guyana
    Caribe Neerlandés
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Costa Rica
    Paraguay
    Cuba
    Perú