Publique sus productos
Teja Lógica Lusa
Teja Lógica Lusa
Teja Lógica Lusa
Teja Lógica Lusa
Teja Lógica Lusa
    BMI

    Teja Lógica Lusa

    3.8 de 5 estrellas3.8(23 reseñas)
    Teja de formato tradicional fabricada con las tecnologías más modernas a día de hoy. Sus líneas limpias, combinadas con una calidad insuperable, cumplen su propósito de belleza y durabilidad. Lógica® Lusa es una teja prensada en moldes de escayola, tanto por la parte superior como inferior, creando así un aspecto impecable. Es además cocida a altas temperaturas lo que reduce la absorción y permite un sellado único en el tejado.
    Especificaciones
    • Distancia entre ejes de rastrel: 380 mm (Roja) Distancia entre ejes de rastrel: 375 mm (Otros colores) A partir de 14° de inclinación Para tejados con inclinación entre 15° - 22° consultar a nuestra Oficina Técnica o a nuestro Equipo de ventas Dimensiones acabado rojo natural 456 x 276 mm Dimensiones otros colores 456 x 276 mm Paso frontal medio 217 mm +/- 1 mm Unidades por m2 - 12 Peso por m2 ± 43,8 kg Para ampliar información en Normativa UNE 136020, consulte a nuestra Oficina Técnica o nuestro Equipo de Ventas de COBERT BMI.
    Especificaciones técnicas
    • Referencialogica-lusa
    • Familia de productoTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • Grupo de productosTEJA CERÁMICA LOGICA MARSELHA ROOF TILE
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-05-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)273
    • Profundidad (mm)451
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)3.85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Descripción Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 14
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 21
    • Título OmniClass Ceramic Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings