Publique sus productos
MTH Concertto 66 A
Metehe

MTH Concertto 66 A

Traducido por Google,
Las placas de fachada MTH Concertto contienen varios paneles en relieve en forma de cuadrados o rectángulos. En una fachada Concertto, hay pocos bordes cortados y ninguna superficie horizontal recta que pueda acumular suciedad. Esta entidad compacta es duradera y extremadamente rápida de instalar. La fachada de metal Concertto combina una apariencia hermosa y libertad de diseño con rentabilidad, una instalación rápida y un resultado de alta calidad. Chapa de acero galvanizada en caliente con recubrimiento de PVDF (película protectora) o pintura, con un espesor de material de 1,00 mm. Aluminio con recubrimiento de PVDF, con un espesor de material de 1,00 mm o 1,20 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia66A
  • Familia de productoConcertto
  • Grupo de productos66A
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3200
  • Ancho (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
  • Peso Neto (kg)11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCSiding
  • Código UNSPSC30151802