Publique sus productos
BW Stretch System
BW Stretch System
    Metl-Span

    BW Stretch System

    Traducido por Google,

    BW Stretch System™

    El BW Stretch System es el último sistema de pared de respaldo que brinda una protección superior contra el aire, el agua, la temperatura y el vapor en un componente de barrera todo en uno. Se puede instalar verticalmente con múltiples tipos de sistemas de pantallas de lluvia exteriores y puede abarcar hasta 6 pies de centro a centro. Este exclusivo sistema de pared de panel de metal aislado presenta nuevos estándares en ahorro de costos, integridad de diseño y sustentabilidad. Fácil y rápidamente instalado en un solo paso, el sistema BW Stretch elimina la necesidad de múltiples equipos de trabajo, lo que acelera los tiempos de construcción de cierre/secado y reduce la probabilidad de una instalación incorrecta.

    Características y beneficios del diseño BW Stretch System™:

    • Proporciona barrera de aire, agua, térmica y de vapor en un solo paso
    • Le permite utilizar múltiples opciones de fachada sin reducir la eficiencia térmica
    • Instalación fácil y rápida, con costos de construcción y mano de obra reducidos
    • Encierra el edificio más rápido en todas las condiciones climáticas

    Especificaciones
    • BW Stretch System™ Specifications:

      • Width: 30”, 36”
      • Thickness: 2”, 2 3/4”, 4”
      • Length: 12’-0” or 20’-0” Vertical
      • R-Value: See Data Sheet
      • U-Value: See Data Sheet
      • Exterior Face: G-90 galvanized steel in 22 gauge with epoxy primer finish
      • Interior Face: G-90 galvanized steel in 26 gauge with epoxy primer finish
      • Joint: Double tongue-and-groove

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBW-Stretch-System
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de productosMetal Wall Cladding Panels
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2020-03-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento