Publique sus productos
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - Venana corredera 3 hojas sobre 3 carriles.Ventanas y puertas correderas de aluminio
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - Venana corredera 3 hojas sobre 3 carriles.Ventanas y puertas correderas de aluminio
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - Venana corredera 3 hojas sobre 3 carriles.Ventanas y puertas correderas de aluminio

    Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - Venana corredera 3 hojas sobre 3 carriles.Ventanas y puertas correderas de aluminio

    NC-S 120 STH SLIM, un sistema orientado a la tecnología y a un estilo contemporáneo que permite el aislamiento térmico y acústico máxima con una optimización del espacio gracias al diseño ultra estilizado.
    Especificaciones
    • Prestaciones: Estanqueidad al agua (EN 1027 - EN 12208): Clase 8A Permeabilidad al aire (EN 1026 - EN 12207): Clase 4 Resistencia al viento (EN 12211, EN 12210): Clase 3 Aislamiento acústico EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: Hasta 41 dB Características técnicas Dimensiones de la sección Marco profundidad 120 mm - 140 mm Hoja profundidad 45 mm - 55 mm Tipo de estanqueidad aire-agua: burlete Espesor de los vidrios: de 26 mm a 42 mm Capacidad máxima: 400 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNC-S_120_STH_SLIM_45_S3_T3
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-08
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica