Publique sus productos
Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening

    Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening

    NC 65 HES ”High Energy Saving”, el nuevo sistema para ventanas y portaventanas de batiente METRA realizado con el uso de materiales innovadores y ecológicos. Una solución capaz de responder a las más variadas exigencias técnico-estéticas de diseñadores y clientes, gracias a excelentes prestaciones de aislamiento térmico y acústico junto a un elevado nivel contra la intrusión.
    Especificaciones
    • Transmitancia térmica: Configuración Standerd Uf W/m2 K: 1.9 Uw W/m2 K: 1.2 Configuración Plus Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.0 Prestaciones: Estanqueidad al agua (EN 1027 - EN 12208): Clase 9A Permeabilidad al aire (EN 1026 - EN 12207): Clase 4 Resistencia al viento (EN 12211, EN 12210): Clase 5 Aislamiento acústico EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: Hasta 48 dB Características técnicas Dimensiones de la sección Marco profundidad 65 mm Hoja profundidad 75 mm Tipo de estanqueidad aire-agua: junta abierta (ventanas y puertas-balconeras) Espesor de los vidrios: de 8 mm a 60 mm Líneas estéticas: Piana(BL), Sagomata(SL), Raggiata(RL), Ferro(IL) y Scomparsa(HL)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNC_65_STH_HES_DS_DO02
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminium windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-19
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)65
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica