Publique sus productos
Ritter 95 Treatment Table
Midmark

Ritter 95 Treatment Table

4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
Traducido por Google,
La mesa de examen Ritter 95 es ideal para nuevas prácticas médicas, áreas industriales de primeros auxilios, estaciones de enfermeras escolares o como una mesa adicional para cualquier práctica. Su construcción de madera dura y el marco H-Brace le dan fuerza y estabilidad, mientras que su diseño simple permite un fácil acceso a los pacientes... sin obstrucciones. Los generosos 27" de ancho y 72" de largo de la mesa se adaptan cómodamente a casi todos los pacientes, incluidos los enfermos y los ancianos. Y su cómoda altura de 30" permite a los pacientes subir y bajar de la camilla con facilidad.
  • Capacidad de peso del paciente de 350 libras
  • 27" de ancho x 72" de profundidad x 30" de alto
  • El marco es solo un acabado de roble oscuro
  • Portarrollos de papel incluido
Especificaciones técnicas
  • Referenciaritter-95
  • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupo de productosManual Examination Tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-04-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos