Publique sus productos
Artizan® Expressions Central Stations - CS109 & CS109-TB
Artizan® Expressions Central Stations - CS109 & CS109-TB
Artizan® Expressions Central Stations - CS109 & CS109-TB
    Midmark

    Artizan® Expressions Central Stations - CS109 & CS109-TB

    Traducido por Google,

    Las estaciones centrales Artizan Expressions son la solución ideal para planes de varias habitaciones. Las estaciones centrales ahorran valioso espacio en el piso y ofrecen almacenamiento en ambos lados para el dentista y el asistente en cada habitación.

    Características estándar

    • Disponible en alturas de 72" y 90"
    • Bases y detalles de acero inoxidable sin juntas
    • Construcción de tacos de madera con panel de ¾"
    • Paneles de melamina termofusionada con canto de 3 mm
    • Asas de níquel cepillado.
    • Bisagras ocultas de acero de cierre suave
    • Sistemas de cajones de cierre suave de extensión completa
    Especificaciones
    • CS109 Central Station 

      Total length 108.5", height 72" 

      Round end sink module 

      Lower midsection drawer module (CS-300) 

      Lower midsection storage module (CS-600) 

      Upper pass-thru midsection (CS-200)

       Lower equipment end (CS-400) 

      Upper equipment end (CS-500)

      CS109-TB Central Station 

      Total length 108.5", height 90" 

      Round end sink module 

      Lower midsection drawer module (CS-300) 

      Lower midsection storage module (CS-600) 

      Upper pass-thru midsection (CS-200) 

      Lower equipment end (CS-400) 

      Upper equipment end (CS-500)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-artizan-cs109-cs109tb
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de productosArtizan® Expressions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDental Casework
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniClass Dental Equipment