Publique sus productos
Artizan® Expressions Treatment Station - TS36
Artizan® Expressions Treatment Station - TS36
    Midmark

    Artizan® Expressions Treatment Station - TS36

    Traducido por Google,

    Las estaciones de tratamiento Artizan Expressions son estaciones de trabajo principales para el quirófano, que brindan almacenamiento y apoyo en la posición esencial de las doce en punto.

    Características estándar

    • Bases y detalles de acero inoxidable sin juntas
    • Construcción de tacos de madera con panel de ¾"
    • Paneles de melamina termofusionada con canto de 3 mm
    • Asas de níquel cepillado.
    • Bisagras ocultas de acero de cierre suave
    • Sistemas de cajones de cierre suave de extensión completa
    Especificaciones
    • TS3680 Treatment Station

       Height 72" | Width 36" | Base depth 22.25" (countertop) | 36" (with worksurface

      Two-compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface Finished back with lower rear-access service doors

      TS3690 Treatment Station 

      Height 72" | Width 36" | Base depth 17.625" (countertop) | 29.625" (with worksurface) 

       Two compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface Finished back (freestanding)


    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-artizan-ts36
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de productosArtizan® Expressions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDental Casework
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniClass Dental Equipment