Publique sus productos
Synthesis® Side Station - O5
Synthesis® Side Station - O5
    Midmark

    Synthesis® Side Station - O5

    Traducido por Google,

    Midmark Synthesis Side Casework completa el paquete operatorio con módulos de almacenamiento, basureros y lavabos para mejorar el flujo de trabajo. El dentista y el personal también pueden utilizar los gabinetes laterales como una superficie de trabajo secundaria.

    Características estándar

    • Disponible en cuatro unidades de almacenamiento predefinidas
    • Se pueden crear gabinetes laterales de longitud personalizada conectando fregaderos individuales y unidades de almacenamiento
    • Anchos individuales disponibles: 12”, 15”, 18”, 21”, 24”, 30”, 30” Fregadero de extremo redondo: 36”, 42”, 48” y combo de almacenamiento de fregadero de 48”
    • Marco de acero calibre 18
    • Deslizamientos de rodamiento de bolas de cierre suave y extensión completa para mayor durabilidad y facilidad de uso
    • Bisagras ocultas de cierre suave con apertura de 110 grados
    • Múltiples estilos de manijas y paneles
    • Paneles sin juntas y cajones de poliestireno


    Especificaciones
    • O5 Model specifications:30" Square Sink Cabinet; 24" Storage Cabinet; Round End; Waste Drop

      LEFT- Sink on Left side of cabinet

      RIGHT- Sink on Right side of cabinet

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-synthesis-o5
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de productosSynthesis® Cabinetry
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)32
    • Ancho (pulgadas)60.88
    • Profundidad (pulgadas)19
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Carbono
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDental Casework
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniClass Dental Equipment