Publique sus productos
MIDMARK® 6212 FLAT PANEL PC WORKSTATION
Midmark

MIDMARK® 6212 FLAT PANEL PC WORKSTATION

Traducido por Google,

Esta estación de trabajo con PC de pantalla plana lleva la tecnología al punto de atención con un soporte conveniente para un monitor de pantalla plana.

  • 26" de ajuste de altura de 23" a 49"
  • Brazo para monitor de pantalla plana con ubicaciones de montaje estándar de 100 mm y 75 mm
  • Dos ruedas de bloqueo total en la parte delantera bloquean la rueda y giran simultáneamente
  • El brazo del monitor proporciona 9,5" de ajuste vertical independiente, hasta 40° de inclinación positiva, un rango de capacidad de 5 lb a 20 lb y 180° de rotación independiente


Especificaciones técnicas
  • Referenciamidmark-medical-6212-workstation
  • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupo de productosMidmark Workstations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 70
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Furniture
  • Número OmniClass23-25 00 00
  • Título OmniClass Medical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings