Synthesis Cabinetry ofrece múltiples opciones de almacenamiento diseñadas para satisfacer sus necesidades, tanto para hoy como para mañana. Los gabinetes bajos tradicionales y colgados en la pared están disponibles en una multitud de configuraciones de puertas y cajones para ayudarlo a crear la solución de almacenamiento perfecta para sus instalaciones.
A medida que cambian sus necesidades, sus configuraciones de almacenamiento también son fáciles de cambiar. Los gabinetes base están disponibles en los siguientes rangos de tamaño:
Gabinetes bajos suspendidos:
12" 15" 18" 21" 24" y 30" de ancho
18” de profundidad
19” y 25” de altura
Aumente su eficiencia
Diseñados especialmente para la eficiencia, los gabinetes Synthesis eliminan los espacios desperdiciados y ayudan a mejorar la organización de los suministros.
Cree un entorno más silencioso
Reduzca el ruido de los gabinetes y cajones al cerrarse con correderas y bisagras de cierre suave de extensión completa. Diseñado para mantener al mínimo los ruidos del gabinete, puede ayudar a reducir el estrés del paciente al crear un entorno de atención más silencioso.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |