Publique sus productos
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
    Midmark

    Artizan® Expressions Treatment Station - TS43

    Traducido por Google,

    Las estaciones de tratamiento Artizan Expressions son estaciones de trabajo principales para el quirófano, que brindan almacenamiento y apoyo en la posición esencial de las doce en punto.

    Características estándar

    • Bases y detalles de acero inoxidable sin juntas
    • Construcción de tacos de madera con panel de ¾"
    • Paneles de melamina termofusionada con canto de 3 mm
    • Asas de níquel cepillado.
    • Bisagras ocultas de acero de cierre suave
    • Sistemas de cajones de cierre suave de extensión completa
    Especificaciones
    • TS4380 Treatment Station 

      Height 72" | Width 43.5" | Base depth: 22.25" (countertop) | 36" (with worksurface)

      Three-compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface.  Finished back with lower rear-access service doors.

      TS4385 Treatment Station

      Height: 72" | Width: 43.5" | Base depth: 26.125" (countertop) | 39" (with worksurface) 

      Three compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface Dedicated CPU side-storage module.  Finished back with lower rear-access service doors.

      TS4390 Treatment Station 

      Height: 72" | width: 43.5" | Base depth: 17.625" (countertop) |29.625" (with worksurface) 

       Three compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface.   Finished back with lower rear-access service doors.



    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-artizan-ts43
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de productosArtizan® Expressions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)72
    • Ancho (pulgadas)43.5
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDental Casework
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniClass Dental Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos