Publique sus productos
CRM Rubber Support
MIFAB

CRM Rubber Support

Traducido por Google,

La serie CRM es el C-PORT más pequeño que viene con un rodillo de goma para soportar tuberías de gas y refrigeración mientras permite pequeños movimientos longitudinales. El CRM-B proporciona una alternativa menos costosa al C-PORT de rodillos más grande. Es ideal para tuberías más pequeñas y es ajustable en altura en 1”. Disponible con rodillo de caucho de 3” o 4”.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCRM
  • Familia de productoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupo de productosWidebody Rubber Supports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCRubber support block
  • Código UNSPSC30151509
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Descripción Uniclass 2015Pipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniClass Mechanical Pipe Supports

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos