Publique sus productos
T1360-FL-TH 12″ Wide, Presloped Trench Drain System with V Bottom
MIFAB

T1360-FL-TH 12″ Wide, Presloped Trench Drain System with V Bottom

Traducido por Google,

MIFAB® Serie T1360-FL-TH Drenaje de trinchera modular con pendiente previa (1/8" por pie) de 12" de ancho, 36" de largo (o el largo según sea necesario) con fondo en forma de "V". El cuerpo está fabricado con acero calibre 14 y acabado con una capa de epoxi en polvo resistente a los ácidos. Cada cuerpo tiene una brida de anclaje de 3" de ancho en cada lado empotrada 2 ¾" hacia abajo desde la parte superior con un lado inclinado para colocarse sobre la losa de hormigón prefabricado contigua al desagüe (especifique esta dimensión). Los cuerpos tienen extremos con bridas para conectarse entre sí con una junta de goma de neopreno en el medio. Las salidas de extremo e inferior están disponibles en conexiones de salida sin cubo de 2”, 3”, 4” o 6” y se fabrican como parte del sistema de drenaje de zanja. Las rejillas de hierro dúctil H-20 Clase E de 12” de largo se proporcionan como estándar (sufijo –4). Los sumideros también están disponibles.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT1360-FL-TH
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosTrench Drains » All
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos