Publique sus productos
T4000-HDSC Heavy Duty Trench Drainage System
MIFAB

T4000-HDSC Heavy Duty Trench Drainage System

Traducido por Google,

Serie MIFAB® T4000-HDSC (especifique el número de modelo para conocer el ancho y la profundidad requeridos), sistema de drenaje tipo persecución de servicio pesado sin pendiente de 80” de largo. El cuerpo está fabricado con acero calibre 14 y acabado con una capa de epoxi en polvo resistente a los ácidos. Cada cuerpo tiene una brida de anclaje de 3” de ancho en cada lado empotrada 2 3/4” hacia abajo desde la parte superior con orificios de seguridad separados por 15” para amarrar y nivelar la barra de refuerzo n.º 4. Los cuerpos tienen extremos con bridas para conectarse entre sí con una junta de goma de neopreno en el medio. Completo con cubiertas de calibre 7 resistentes fabricadas, epoxi en polvo, recubiertas resistentes a los ácidos.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT4000-HDSC
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosTrench Drains » All
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Trench Drains
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniClass Surface Water Drainage Systems
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos