Publique sus productos
FS520-30 8″ x 6″ Deep Floor Sink
MIFAB

FS520-30 8″ x 6″ Deep Floor Sink

Traducido por Google,

Los fregaderos de piso de PVC están fabricados con material de PVC para brindar lo último en diseño sanitario. El material de PVC tiene una excelente resistencia a productos químicos como los ácidos contenidos en frutas, verduras y grasas. La superficie lisa y uniforme es fácil de limpiar y el fregadero de piso no se astilla ni se oxida. Los fregaderos de piso de PVC son livianos para facilitar el manejo, la instalación y el transporte. Los fregaderos de piso de PVC están disponibles con filtro inferior de cúpula opcional y con configuraciones de rejilla completa, tres cuartos o mitad de PVC, níquel bronce o acero inoxidable.

Especificaciones
  • FS520-30 8″ x 6″ Deep Floor Sink

Especificaciones técnicas
  • Referenciafs520-30-8-x-6-deep-floor-sink
  • Familia de productoFloor Sinks
  • Grupo de productosSquare Floor Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos