Publique sus productos
MC-33 Hanger Plate Carrier with Uprights
MIFAB

MC-33 Hanger Plate Carrier with Uprights

Traducido por Google,
MIFAB® Serie MC-33 Portador de placa de suspensión con dos placas de soporte superiores universales y ajustables. Completo con tres montantes de acero estructural lacado de 2” x 1” x 1/8” de espesor con pies de acero soldado de 3” x 4 ½” y herrajes de montaje.
Especificaciones
  • SKUs: MC-33
Especificaciones técnicas
  • Referenciamc-33-hanger-plate-carrier-with-uprights
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de productosOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Regular Plate Type Fixture Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment