Publique sus productos
MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights
MIFAB

MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights

Traducido por Google,
MIFAB® Serie MC-35 placa colgante y soporte para lavabo con brazo expuesto con dos placas de soporte superior ajustables universales y tres brazos de soporte expuestos de hierro fundido ajustables lacados en blanco ensamblados a soportes de soporte de brazo invertibles y ajustables de hierro fundido lacado. Completo con tres montantes de acero estructural lacado de 2” x 1” x 1/8” de espesor con pies de acero soldado de 3” x 4 ½” y herrajes de montaje.
Especificaciones
  • SKUs: MC-35
Especificaciones técnicas
  • Referenciamc-35-single-hanger-plate-with-three-uprights
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de productosOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit