Publique sus productos
MHY-10 Non Freeze Wall Hydrant
MIFAB

MHY-10 Non Freeze Wall Hydrant

Traducido por Google,
MIFAB® MHY-10 Serie ASSE 1019-B certificado tipo expuesto, autodrenante, anticongelante, hidrante de pared con bajo nivel de plomo, con interruptor de vacío integral antisifón y resistente al vandalismo aprobado por ASSE 1011 con conexión de manguera macho de 3/4” (19). Conjunto de hidrante completo con émbolo de neopreno para controlar las funciones de flujo y drenaje, vástago de operación de bronce endurecido, puerto de drenaje debajo de la tuerca hexagonal, carcasa de latón de alta resistencia, conexión de entrada giratoria de 360 grados, cabeza de fundición de bronce cromado de alta resistencia y cara de cromo pulido lámina. Llave de funcionamiento que se entregará con cada hidrante.
Especificaciones
  • SKUs: MHY-10-4, MHY-10-6, MHY-10-8, MHY-10-10, MHY-10-12, MHY-10-14, MHY-10-16, MHY-10-18, MHY-10-20, MHY-10-22, MHY-10-24
Especificaciones técnicas
  • Referenciamhy-10-non-freeze-wall-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de productosWall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings