Publique sus productos
MI-ELB Elbow
MIFAB

MI-ELB Elbow

Traducido por Google,
MIFAB® Serie MI-ELB de acoplamientos de codo de goma flexibles están fabricados con un PVC flexible que cumple con los requisitos de ASTM C-564 y Tipo 300 Serie de abrazaderas de acero inoxidable apretadas (a 60 lbs. torque) con 5/16” Tipo 300 de acero inoxidable tornillos de cabeza hexagonal de acero. La serie MI-ELB de acoplamientos flexibles está listada con IAPMO La clasificación de temperatura no constante es de 140 F.
Especificaciones
  • SKUs: MI-ELB-150, MI-ELB-200, MI-ELB-300, MI-ELB-400
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-elb-150-elbow
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de productosOther Couplings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 15
  • Título OmniClass Pipe Expansion Joints
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING