Publique sus productos
MI-FLEX-DTC Flexible Couplings
MIFAB

MI-FLEX-DTC Flexible Couplings

Traducido por Google,
Los acoplamientos de goma flexibles de la serie MI-FLEX-DTC de MIFAB® (especifique el tamaño) están fabricados con un PVC flexible que cumple con los requisitos de ASTM C-564 y la serie Tipo 300 de abrazaderas de acero inoxidable apretadas con un hexágono de acero inoxidable tipo 300 de 5/16” tornillos de cabeza La serie MI-FLEX-DTC de acoples flexibles está probada y certificada según la norma ASTM 1173-2010 y la norma CSA B602-2016 y está listada con IAPMO. Todos los modelos están listados según el Código Nacional de Plomería de Canadá y las normas canadienses pertinentes y llevan la marca cUPC de conformidad®. La clasificación de temperatura no constante es de 140 F.
Especificaciones
  • SKUs: MI-FLEX-DTC-150, MI-FLEX-DTC-215
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-flex-dtc-flexible-couplings
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de productosOther Couplings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Suppression
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoD4010
  • CSI UniFormat II TítuloSprinklers