Publique sus productos
MI-HEL Helicopter Port Fuel Interceptor
MIFAB

MI-HEL Helicopter Port Fuel Interceptor

Traducido por Google,
Interceptor de combustible para puerto de helicópteros de la serie MI-HEL de MIFAB® construido con placa de acero de alta resistencia de 1/4" (6), ASTM-A242, conexión de ventilación de salida, conexión de ventilación interna, cubiertas de acceso con juntas sujetas con pernos de acero inoxidable, 2" (51) conexión de drenaje de combustible, conexión de suministro de agua dulce de 1" (25) con válvula de compuerta, dispositivo de prevención de reflujo, válvula de flotador de nivel de agua automática, indicador de nivel de agua de mirilla externa con grifos de drenaje, tapones de drenaje interceptores de 2" (51), rieles de soporte de canal, y orejetas de elevación en las esquinas de la carrocería.
Especificaciones
  • SKUs: MI-HEL-1, MI-HEL-2, MI-HEL-3, MI-HEL-4, MI-HEL-5, MI-HEL-6
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-hel-1-helicopter-port-fuel-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos