Publique sus productos
MI-HUB-TR Transition No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-TR Transition No Hub Coupling

Traducido por Google,
Los acoplamientos de transición blindados MI-HUB-TR de la serie MIFAB® están fabricados con juntas hechas de compuesto de neopreno que cumple con los requisitos de ASTM C-564 alojadas dentro de un protector de acero inoxidable tipo 300. Dos abrazaderas de acero inoxidable Tipo 300 apretadas con tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable Tipo 300 de 5/16” rodean el protector para proporcionar la fuerza de sellado. La serie MI-HUB-TR de acoples de transición está probada y certificada según la norma ASTM 1460-2012 y la norma CSA B602-2016 y listada con IAPMO Todos los modelos están listados según el Código Nacional de Plomería de Canadá y la(s) norma(s) canadiense(s) relevante(s) y llevan la cUPC marca de conformidad.
Especificaciones
  • SKUs: MI-HUB-TR-150, MI-HUB-TR-200, MI-HUB-TR-215, MI-HUB-TR-330, MI-HUB-TR-430, MI-HUB-TR-440, MI-HUB-TR-550, MI-HUB-TR-660, MI-HUB-TR-880
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-hub-tr-150-transition-no-hub-coupling
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de productosTransition Couplings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures