Publique sus productos
MI-HUB-TRCC Transition No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-TRCC Transition No Hub Coupling

Traducido por Google,
Los acoplamientos de transición blindados de la serie MI-HUB-TRCC de MIFAB® están fabricados con juntas hechas de un compuesto de neopreno que cumple con los requisitos de ASTM C-564 alojadas dentro de un protector de acero inoxidable tipo 300. Dos abrazaderas de acero inoxidable Tipo 300 apretadas con tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable Tipo 300 de 5/16” rodean el protector para proporcionar la fuerza de sellado. La serie MI-HUB-TRCC de acoples de transición blindados está probada y certificada según la norma ASTM 1460-2012 y la norma CSA B602-2016 y está listada con IAPMO. Todos los modelos están listados según el Código Nacional de Plomería de Canadá y la(s) norma(s) canadiense(s) y llevar la marca de conformidad cUPC. La clasificación de temperatura no constante es de 140 F.
Especificaciones
  • SKUs: MI-HUB-TRCC-1125, MI-HUB-TRCC-150, MI-HUB-TRCC-220, MI-HUB-TRCC-330
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-hub-trcc-150-transition-no-hub-coupling
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de productosTransition Couplings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures