Publique sus productos
MI-NEUT Acid Neutralization Tank
MIFAB

MI-NEUT Acid Neutralization Tank

2.8 de 5 estrellas2.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Cuerpo de polietileno de construcción sólida MI-NEUT de la serie MIFAB® con entrada y salida, conexiones de ventilación opcionales, tapa atornillada con junta recubierta de epoxi resistente a los ácidos, herrajes de acero inoxidable. El tanque se llena con medio de neutralización, piedra caliza en trozos de 1" a 3" de diámetro, luego se agrega agua al tanque para ayudar a la dilución.
Especificaciones
  • SKUs: MI-NEUT-2, MI-NEUT-5, MI-NEUT-15, MI-NEUT-30, MI-NEUT-55, MI-NEUT-100, MI-NEUT-150, MI-NEUT-175, MI-NEUT-200, MI-NEUT-275, MI-NEUT-300, MI-NEUT-350, MI-NEUT-500, MI-NEUT-550, MI-NEUT-650, MI-NEUT-700, MI-NEUT-800, MI-NEUT-1000, MI-NEUT-1200, MI-NEUT-1500, MI-NEUT-2000, MI-NEUT-3000
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-neut-acid-neutralization-tank
  • Familia de productoAcid Neutralization Tanks
  • Grupo de productosMI-NEUT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Código Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descripción Uniclass 2015Water separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos