Publique sus productos
MI-OS Oil/Sediment Interceptor
MIFAB

MI-OS Oil/Sediment Interceptor

Traducido por Google,
Interceptor de sedimentos/aceite de acero calibre 10 fabricado con interior y exterior de epoxi en polvo sanitario de la serie MI-OS de MIFAB®. Interceptor completo con rejilla(s) de hierro dúctil de "servicio especial" con clasificación ANSI con capacidad de carga de más de 10,000 libras, cubeta de sedimentos y bandeja para lodo removibles, trampa de sello profundo con tapón de gas de alcantarillado integral, sistema de ventilación interna, tapón de limpieza y salida lateral.
Especificaciones
  • SKUs: MI-OS-1, MI-OS-2, MI-OS-3, MI-OS-4, MI-OS-5
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-os-1-oil_sediment-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosOil Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código ETIMEC010271
  • Nombre ETIMOil/petrol/grease trap
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSediment Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 37 15
  • Título OmniClass Sediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos