Publique sus productos
MI-SOLID-SA Side Access Solids Interceptor
MIFAB

MI-SOLID-SA Side Access Solids Interceptor

Traducido por Google,
Interceptor de sólidos de acero inoxidable de calibre 14 tipo 304 de acceso lateral de la serie MI-SOLID-SA de MIFAB® con cubeta de sedimentos perforada interna de acero inoxidable conectada a una tapa con pestillo de acceso lateral removible y con juntas. Interceptor completo con entrada rosca hembra de 2”, salida rosca hembra de 2” en cada lado para instalación a derecha o izquierda y control de flujo interno de acero inoxidable.
Especificaciones
  • SKUs: MI-SOLID-SA
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-solid-sa-side-access-solids-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosSediment and Solid Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING