Publique sus productos
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
    Watts

    Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX

    4.7 de 5 estrellas4.7(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los tanques de expansión de agua no potable de las series ETX y ETSX se usan en tuberías de sistemas de calefacción hidrónicos de bucle cerrado comerciales y residenciales para controlar la expansión térmica del agua caliente y mantener la presión del sistema por debajo del ajuste de alivio de la válvula de alivio. El tanque de acero prepresurizado cuenta con una membrana de expansión duradera que evita el contacto del agua con el aire del tanque. Este diafragma resistente minimiza la pérdida del cambio de aire y garantiza una vida útil prolongada y sin problemas para el sistema. El modelo ETX se monta para suministrar tuberías y el modelo ETSX es independiente. Disponible en una variedad de modelos y tamaños. Presión máxima: 75 psi (5,3 bar) para ETX y 100 psi (6,9 bar) para ETSX.

    Especificaciones
    • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting, water installation

      • Models mount to supply piping or are free standing
      • Controls the thermal expansion of hot water and maintains system pressure
      • Minimizes loss of the air change and ensures long and trouble-free life for the system
      • For use in closed loop hydronic heating system piping
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNon-Potable-Water-Expansion-Tanks-ETX-ETSX
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosHydronic & Steam Heating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Depósito
    • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96_84
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel tanks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 12 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Steel, Indoor Potable-Water Storage Pressure Tanks
    • Número OmniClass23-31 29 13
    • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures