Publique sus productos
MI-SOLID-TA Top Access Solids Interceptor
MIFAB

MI-SOLID-TA Top Access Solids Interceptor

Traducido por Google,
Interceptor de sólidos de acero calibre 10 con recubrimiento epóxico en polvo de acceso superior de la serie MI-SOLID-TA de MIFAB® con cubeta de sedimentos perforada interna y tapa con pestillo de acceso superior con juntas. Interceptor completo sin entrada de cubo en un lado y sin salida de cubo en el otro lado para instalación de flujo continuo.
Especificaciones
  • SKUs: MI-SOLID-TA-0, MI-SOLID-TA-1, MI-SOLID-TA-2, MI-SOLID-TA-3, MI-SOLID-TA-4, MI-SOLID-TA-5, MI-SOLID-TA-6, MI-SOLID-TA-7, MI-SOLID-TA-8
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-solid-ta-0-top-access-solids-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosSediment and Solid Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING