Publique sus productos
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
    MIFAB

    CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor

    4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Amortiguador de golpe de ariete operado por pistón de la serie CL de MIFAB® (especifique el tamaño) con cuerpo de cobre "K" sin soldadura endurecido, pistón RYTON PPS con juntas tóricas dobles (Parco # 5778-80) y conexión MPT de latón CDA 360. Certificado según las normas ASSE 1010-1996 y ANSI A112.26.1M.
    Especificaciones
    • SKUs: CLS-A-NPB, CLS-B-NPB, CLS-C-NPB, CLS-D-NPB, CLS-E-NPB, CLS-F-NPB, CL-AA-NPB, CL-A-NPB, CL-B-NPB, CL-C-NPB, CL-D-NPB, CL-E-NPB, CL-F-NPB • Temperature range: Maximum working temperature is 250º F. • Operating pressure: Up to 350 P.S.I.G. • Surge pressure: Up to 1,500 P.S.I.G.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamwh-piston-water-hammer-arrestor
    • Familia de productoWater Hammer Arrestors
    • Grupo de productosPiston Type
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos