El interceptor de grasa por gravedad MIFAB® SUPER-2000 con una capacidad de retención de líquidos de 2000 galones estadounidenses tiene una garantía limitada de por vida y está fabricado en los EE. El interceptor está diseñado para instalación sobre o bajo tierra e incluye un sistema de tapa ajustable, acceso al puerto de muestra, deflector interno, trampa de sello profundo cubierta por tapa, derivación de alivio de aire interno, placa de orificio calibrada de acero inoxidable (control de flujo interno), base para instalación de soporte y nivel de piso y conexiones de entrada y salida de 4″ sin cubo. Las tapas compuestas revestidas de acero brindan un sello hermético al agua/gas y tienen un mínimo de 20,000 LB. capacidad de carga: de acuerdo con los requisitos de carga de AASHTO H20. El material de polietileno de alta densidad es PE 3135 de Dow 9.39 con una densidad de 0,939 g/cm3. El modelo -PDI está probado y certificado según el estándar PDI G-101, caudal de 100 GPM. Para uso en interiores/exteriores.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |