Publique sus productos
T2170 17″ Wide, Presloped, Fabricated Steel Trench Drain System
MIFAB

T2170 17″ Wide, Presloped, Fabricated Steel Trench Drain System

Traducido por Google,

MIFAB® Serie T2170 17” de ancho, 48” de largo (o el largo según sea necesario), con pendiente previa (1,00 % de pendiente incorporada) o drenaje de trinchera neutral. El cuerpo está fabricado con acero calibre 14 y acabado con una capa de epoxi en polvo resistente a los ácidos. Cada cuerpo tiene lengüetas de anclaje para asegurar el cuerpo dentro del vertido de hormigón. Las lengüetas ranuradas están ubicadas en ambos lados del cuerpo para amarrar y nivelar la barra de refuerzo n.º 4. Los cuerpos tienen extremos con bridas para conectarse entre sí con una junta de goma de neopreno en el medio. Las salidas de extremo e inferior están disponibles en conexiones de salida sin cubo de 4”, 6” u 8” y se fabrican como parte del sistema de drenaje de zanjas. Las rejillas están atornilladas a soportes dentro del cuerpo. Las rejillas Clase C están disponibles con hardware de bloqueo de rejilla. Los sumideros también están disponibles.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT2170
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosTrench Drains » All
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros