Publique sus productos
T3000-PB-13 Glass Reinforced Plastic (GRP) Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T3000-PB-13 Glass Reinforced Plastic (GRP) Channel with Galvanized Steel Edge Rail

Traducido por Google,

Los canales de la serie T3000-PB-13 de MIFAB® tendrán 39,4” (1000 mm) de largo con un ancho interno de 12” (300 mm) y un radio inferior. Las secciones de los canales de interconexión están hechas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) de alta resistencia y están disponibles en canales sin pendiente (neutros). Cada canal viene con riel de borde galvanizado. Canales de cambio de dirección disponibles en ubicaciones neutrales.

Los dispositivos de instalación, la tapa de extremo/tapa de salida de plástico, los sumideros y las salidas inferiores son accesorios disponibles. Las rejillas (hojas de especificaciones separadas) están disponibles en clase de carga AE en una variedad de materiales. Las rejillas utilizan el mecanismo de bloqueo patentado "Clipfix".

Especificaciones técnicas
  • Referenciat3000-pb-13
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosTrench Drains » All
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains