Publique sus productos
Montecito® Series Picture Window, 1' 6" to 8' 0" Width, 1' 6" to 6' 0" Height
Archivados

Montecito® Series Picture Window, 1' 6" to 8' 0" Width, 1' 6" to 6' 0" Height

Maximize your view in the living room, dining room and master bedroom with a Milgard vinyl picture window. Combine with other window styles for ventilation. Available in white or tan colors with virtually endless grid options.

Possible Combinations
All Milgard windows and doors are built to your specifications. So while we're showing a few sample combinations, there are literally hundreds of products to combine and ways to combine them. A Milgard Certified Dealer can help you explore the possibilities.
Especificaciones
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Especificaciones técnicas
  • Referenciamilgard-205
  • Familia de productoFixed Windows
  • Grupo de productosMontecito™ Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows