FDV13 | Ventana fija con alambique (vidriada o no)
La ventana híbrida que ofrece Minco encarna la excelencia del ecodiseño y la fabricación francesa, ofreciendo una solución de carpintería estética y duradera para los proyectos arquitectónicos más exigentes.
Fabricada íntegramente en Francia, esta carpintería combina elegantemente la calidez natural de la madera con la robustez y resistencia del aluminio. Su diseño atemporal y sus líneas limpias lo convierten en un elemento arquitectónico de elección, capaz de integrarse armoniosamente en cualquier tipo de ambiente.
La ventana fija, equipada con doble acristalamiento de alta gama, ofrece una vista panorámica del exterior garantizando al mismo tiempo un óptimo aislamiento térmico y acústico. La elección entre una ventana acristalada o de panel macizo le permite cumplir con los requisitos específicos de cada proyecto, al tiempo que ofrece una flexibilidad de diseño apreciable.
Al favorecer la fabricación local y los materiales sostenibles, esta carpintería se inscribe plenamente en un enfoque de desarrollo sostenible, reduciendo así su huella ecológica y garantizando una calidad impecable.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Norteamérica | Oceanía |
|---|---|---|
Bélgica | Guadalupe | Nueva Caledonia |
Francia | Martinica | |
Luxemburgo | Santa Lucía | |
Suiza |