Publique sus productos
Mirage Closed joint Facade
Mirage Closed joint Facade
Mirage Closed joint Facade
    Mirage

    Mirage Closed joint Facade

    4.3 de 5 estrellas4.3(9 reseñas)
    El sistema de fachada de junta cerrada constituye una solución innovadora que permite revestir el edificio con la fachada ventilada en gres porcelánico Mirage® y disponer de numerosas ventajas estéticas, enérgicas y prácticas. El sistema de junta cerrada se caracteriza por la posibilidad de reducir al mínimo las juntas que se cierran con perfiles especiales de aluminio, obteniéndose así un efecto estético agradable y de diseño. De esta manera, se crea una macroventilación en la cámara de aire de la fachada, en contraposición con lo que ocurre con las fachadas de junta abierta, lo que evita totalmente el acceso de insectos a dicha cámara.

    Póngase en contacto con Mirage

    Especificaciones
    • El anclaje de los estribos al soporte subyacente tendrá que ser realizado empleando tacos oportunamente dimensionados y adecuados para el tipo de específico de soporte. El anclaje de los perfiles montados en los estribos será manejado a través de remaches, con “punto fijo” y “punto corredizo”, siguiendo las indicaciones del proyecto ejecutivo. Sobre los perfiles montados tendrán que ser anclados los perfiles horizontales con surcos, perfilados para permitir que los esfuerzos producidos por la acción del viento sean axiales respecto de las grapas. Este sistema prevé una predisposición de las losas de paramento, que consiste en una elaboración mecánica a efectuarse en el revés de la losa y la posterior inserción de especiales aplicaciones de acero. Esta predisposición es específicamente estudiada para el anclaje de las grapas que serán luego enganchadas al perfil horizontal.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMirage-curtain-wall
    • Familia de productoVentilated Facades
    • Grupo de productosVentilated Facades
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding

    Disponibilidad en regiones

    Europa