Publique sus productos
ReGea porcelain stoneware flooring
ReGea porcelain stoneware flooring
ReGea porcelain stoneware flooring
ReGea porcelain stoneware flooring
    Mirage

    ReGea porcelain stoneware flooring

    Traducido por Google,

    Superficies de gres porcelánico inspiradas en las piedras sicilianas, con un 63 % de materiales reciclados. Tradición e innovación para un diseño sostenible.

    Con ReGea, la colección sostenible ReSource de Mirage evoluciona al incorporar un 3 % de vidrio reciclado procedente de paneles fotovoltaicos fuera de servicio. Un paso adelante en la innovación cerámica, que supera los retos técnicos del reciclaje industrial y establece nuevos estándares de ecoeficiencia. ReGea es también un homenaje a Sicilia: superficies de gres porcelánico inspiradas en sus piedras naturales, reinterpretadas mediante tecnologías avanzadas para ofrecer profundidad, ricos matices y detalles auténticos.


    Especificaciones
    • ReSource range stands out for its ability to integrate over 60% of

      materials from previous manufacturing processes, combining 36.8%

      selected raw materials with 48.6% regenerated resources and 11.6%

      thermally optimized elements.

      For the ReGea collection, the process is further enhanced by the

      integration of 3% recycled glass from decommissioned photovoltaic

      panels. This formula allows Mirage to maintain its high standards of quality

      and performance while minimizing the use of new natural resources.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaregea
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados

    Disponibilidad en regiones

    Europa