Publique sus productos
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler

    PAD-V Adiabatic Dry Cooler

    3.6 de 5 estrellas3.6(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Ideal para el ahorro de agua y energía manteniendo una alta eficiencia. Todas las operaciones son gestionadas por PLC con posibilidad de gestión remota en modo “Industria 4.0”. Adecuado tanto para campos de aplicación industriales como HVAC.

    Consumo reducido. El cambio automático de operación evaporativa a seca optimiza el rendimiento y el consumo.

    Operaciones automáticas. Regulación inteligente de ventiladores y ciclos de amortiguación.

    Diseño compacto e integrable. Simple y fácil de integrar en los sistemas existentes.

    Eficiencia y consumo óptimo. Las soluciones MITA se seleccionan mediante software avanzado para adaptarse a las características de la planta.

    Reembolso rápido. Preselección realizada en conjunto con el cliente, en base a su requerimiento del proyecto.

    Industria 4.0. Posibilidad de control, seguimiento y recogida de datos sobre el sistema de gestión de la empresa.


    Solución patentada, certificada según VDI 2047-2, para aumentar la eficiencia del sistema de aire.

    Especificaciones
    • Models completely preassembled and equipped with an electrical panel (PLC that allows continuous optimization).

      Humidifier pack with high water retention capacity in flocked PVC (very short wetting cycles).

      Adiabatic circuit, protected inside, designed to recover water without requiring treatment.

      Double V coils (PAD-V series). EC fans for low electrical consumption and noise.

      Support carpentry made of press-folded galvanized sheet metal and subsequently protected by an epoxy paint cycle.

      Each machine can be equipped with accesses for inspections and maintenance of internal parts.

      No risk of Legionella and aerosol.

      Capacity from 75 to 1,100 kW.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPAD-V
    • Familia de productoAdiabatic Dry Coolers
    • Grupo de productosAdiabatic Dry Coolers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
    • Código ETIMEG015230
    • Nombre ETIMCooling systems
    • Nombre UNSPSCHeat exchangers
    • Código UNSPSC40101802
    • Código Uniclass 2015Ss_60_40_17_96
    • Descripción Uniclass 2015Water cooling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code42 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProcess Cooling Equipment
    • Número OmniClass23-33 45 11
    • Título OmniClass HVAC Dry Coolers
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Norteamérica