Publique sus productos
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
    Vertiv

    Vertiv™ CoolPhase Ceiling

    Traducido por Google,

    El sistema de refrigeración Vertiv™ CoolPhase Ceiling proporciona refrigeración específica para equipos informáticos sin ocupar espacio valioso en el suelo. Esta unidad de refrigeración de precisión, montada en el techo, está diseñada específicamente para la computación perimetral y espacios informáticos reducidos, ofreciendo una refrigeración de alta eficiencia con capacidades que van desde 3,5 kW hasta 28 kW. Los sistemas se pueden configurar con opciones como humidificación y recalentamiento para adaptarse a las necesidades específicas de cada aplicación.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavertiv-coolphase-ceiling
    • Familia de productoVertiv Heat Rejection
    • Grupo de productosHear Rejection Condenser Units
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2026-04-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Carbono
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
    • Clasificación IFC Condensador
    • Código ETIMEC011286
    • Nombre ETIMHeat recovery unit
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_02
    • Descripción Uniclass 2015Air cooled condensing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 63 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-Cooled Refrigerant Condensers
    • Número OmniClass23-33 43 00
    • Título OmniClass HVAC Condenser Units

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica