Publique sus productos
910 Sliding Glass Door

910 Sliding Glass Door

4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
Traducido por Google,

910 EUR

Una de las puertas corredizas de vidrio más vendidas de MI, la 910 es una elección consumada para cualquier hogar u oficina. Una puerta de vinilo que viene en configuraciones de dos y tres paneles, la 910 cuenta con un sistema de rodamiento de bolas en tándem que asegura una fácil operación.

Disponible en una gran variedad de selecciones de colores, el 910 es un producto estéticamente agradable que se sincronizará sin esfuerzo con cualquier estilo de diseño. Ofrece rejillas planas y esculpidas entre el vidrio, y los clientes pueden elegir moldura de ladrillo o carcasa plana como moldura.

Esta atención a los detalles estéticos también se puede ver en el hardware de la puerta, ya que MI proporciona una combinación de colores en la manija de la puerta. También hay un candado con llave opcional para los propietarios que deseen utilizar el 910 como entrada principal.

Y a pesar de su tamaño (tiene un máximo de 8 pies por 8 pies), el 910 es energéticamente eficiente. Su sistema de espaciador de borde cálido y el marco de múltiples cámaras mejoran el rendimiento energético, y cuenta con vidrio Low-E y HP Low-E como opción; El gas argón entre los paneles también está disponible.

Especificaciones
  • Features:

    • Warm-edge spacer system maximizes energy efficiency and improves seal performance of insulated glass units
    • Welded, multi-chambered vinyl frame for superior strength and energy efficiency
    • Insulated tempered glass for improved performance
    • Interlock at fixed meeting rail helps reduce air infiltration
    • Tandem ball bearing roller system and aluminum tracks create effortless operation

    Product Details:

    • 4-3/4” frame depth
    • 3/4” insulated glass
    • J-Channel and brickmould options available
    • 2-panel and 3-panel options
    • Available in 1/4” size increments

    Keywords: sliding glass door, sliding door, sliding glass door office, multifamily sliding glass door, apartment sliding glass door, interior sliding glass door, exterior sliding glass door, single sliding glass door

Especificaciones técnicas
  • Referencia910-SGD
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta